DFA6F1TDD1M1015M0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® 6 ports, préterminés OptiTip®, compatible SST, 15 m
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | DFA6F1TDD1M1015M0P |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Extérieur |
| Type de câble | Câble drop détectable |
| Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Emballage | Emballage individuel |
| Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
| Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage mural, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Non |
| Application | Fiber to the Premises |
| Technology | Pushlok |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Design and Test Criteria | IP68 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Operation | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 6 |
| Nombre de fibres d'entrée | 6 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc |
| Fibres par port | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 6 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Longueur du pigtail | 15 m |
| Type de câble d'entrée | Câble drop détectable |
| Type de scellage | Soudé |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Type de pigtail | Détectable |
| Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 6 |
| Nombre de ports | 6 |
Conception
| Type d'adaptateur | Pushlok |
Mechanical Specifications
| Cold Mate/Demate | -40 °C (-40 °F) |
| Cable Length | 15 m |
| Input Cable Length | 15 m |
Optical Specification - Hardware
| Module Insertion Loss, Max | 0.5 dB |
| Reflectance, Maximum | > 65 dB |
Connector Specs
| Polish | APC |
| Housing Color | Black |
| Housing Material | Plastic |
Specifications - Connector A
| Connector Type | Pushlok |
| Housing Color | Black |
| Polish | APC |
| Housing Material | Plastic |
| Endface Type | APC |
| Insertion Loss, Max. | 0.50 dB |
| Reflectance | > 65 dB |
| Insertion Loss, Typical | 0.15 dB |
Specifications - Connector B
| Connector Type | Pushlok |
| Housing Color | Black |
| Polish | APC |
| Housing Material | Plastic |
| Insertion Loss, Max. | 0.50 dB |
| Reflectance | > 65 dB |
| Insertion Loss, Typical | 0.15 dB |
Dimensions
| Height | 30 mm |
| Width | 84 mm |
| Depth | 152 mm |
| Weight | 0.91 kg |
Ordering Information
| Packaging Method | Box |
| Shipping Height | 762 mm |
| Shipping Width | 762 mm |
| Shipping Depth | 152 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices