text.skipToContent text.skipToNavigation

DFB6F1TDD1M1500F0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number DFB6F1TDD1M1500F0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop détectable
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Cable type stubbed SST Drop Cable
Mounting Type Strand-mount,  Pole-mount,  Pedestal-mount,  Handhole Mount 
Splice option No
Technology Pushlok
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria IP68 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  to  85 °C    (-40 °F  to  185 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  to  85 °C    (-40 °F  to  185 °F    )
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 12
Nombre de fibres d'entrée 12
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 12
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 500 ft
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée Câble drop détectable
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 12
Nombre de ports 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Cable Length 500 ft
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
Reflectance, Maximum > 65 dB
Connector Specs
Polish APC
Housing Color Black
Housing Material Plastic
Specifications - Connector A
Connector Type Pushlok
Housing Color Black
Polish APC
Housing Material Plastic
Endface Type SC APC
Insertion Loss, Max. 0.50 dB
Reflectance > 65 dB
Insertion Loss, Typical 0.15 dB
Specifications - Connector B
Insertion Loss, Typical 0.15 dB
Dimensions
Length 500 ft
Height 134 mm (5.28 in)
Width 58 mm (2.28 in)
Weight 0.59 kg
Ordering Information
Packaging Method Reel
Shipping Height 846 mm (33.31 in)
Shipping Width 846 mm (33.31 in)
Shipping Depth 178 mm (7.01 in)
Units per Delivery 1/1
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices