DMA2F1TDD1NC300M0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® 2 ports, préterminés, compatible SST, 300 m
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | DMA2F1TDD1NC300M0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | Câble drop détectable |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Verrouillable | Non |
Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Non |
Application | FTTx |
Technologie | Pushlok® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
Nombre de fibres | 2 |
Nombre de fibres d'entrée | 2 |
Code couleur fibres | Bleu, orange |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 2 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Longueur du pigtail | 300 m |
Type de câble d'entrée | Câble drop détectable |
Disponibilité du verrouillage | Non |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Type de pigtail | Détectable |
Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 2 |
Nombre de ports | 2 |
Conception
Type d'adaptateur | Pushlok® |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Longueur de câble | 300 m |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
Réflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok® |
Couleur Boîtier | Noir |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de face d'extrémité | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
Réflectance | > 65 dB |
Perte d’insertion, typique | 0,15 dB |
Dimensions
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 84 mm |
Profondeur | 178 mm |
Poids | 10,92 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Bobine |
Poids à l'expédition | 10 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 846 mm |
Largeur du colis | 846 mm |
Profondeur du colis | 178 mm |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
Solution supports various architecture types
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site