text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA6F1FDD1NC100M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  6 ports, préterminés, diélectrique SST, 100 m

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMA6F1FDD1NC100M0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop diélectrique
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fiber to the Premises 
Technology Pushlok
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria IP68 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 6
Nombre de fibres d'entrée 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 6
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 100 m
Type de câble d'entrée Câble drop diélectrique
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Type de pigtail Diélectrique
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 6
Nombre de ports 6
Conception
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Cable Length 100 m
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
Reflectance, Maximum > 65 dB
Connector Specs
Polish APC
Housing Color Black
Housing Material Plastic
Specifications - Connector A
Connector Type Pushlok
Housing Color Black
Polish APC
Housing Material Plastic
Endface Type APC
Insertion Loss, Max. 0.50 dB
Reflectance > 65 dB
Insertion Loss, Typical 0.15 dB
Dimensions
Height 30 mm
Width 134 mm
Depth 152 mm
Weight 4.5 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Shipping Weight 4.2 kg
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Units per Delivery 1/1
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices