DMA8F1TDD1NC010M0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® 8 ports, préterminés, compatible SST, 10 m
General Specifications
| Product Number | DMA8F1TDD1NC010M0P |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Extérieur |
| Type de câble | Câble drop détectable |
| Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Emballage | Emballage individuel |
| Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
| Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage mural, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Non |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Technologie | Pushlok |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 85 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 85 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 8 |
| Nombre de fibres d'entrée | 8 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
| Fibres par port | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 8 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Longueur du pigtail | 10 m |
| Type de câble d'entrée | Câble drop détectable |
| Type de scellage | Soudé |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Type de pigtail | Détectable |
| Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 8 |
| Nombre de ports | 8 |
Conception
| Type d'adaptateur | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
| Longueur de câble | 10 m |
| Longueur du câble d'entrée | 10 m |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
| Réflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
| Polissage | APC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pushlok |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Polissage | APC |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type de face d'extrémité | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
| Réflectance | > 65 dB |
| Perte d’insertion, typique | 0,15 dB |
Spécification - Connecteur B
| Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
Dimensions
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 134 mm |
| Profondeur | 152 mm |
| Poids | 6 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Hauteur du colis | 762 mm |
| Largeur du colis | 762 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site