text.skipToContent text.skipToNavigation

MP-01121244SLM0150M-N

Terminal OptiSheath® Multiport (MultiPort), Mini câble (miniXtend), extrémité  12 Port, 150 m

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto MP-01121244SLM0150M-N
Type de produit Terminaux
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Oui
Type de câble préassemblé Minicâble avec loose tubes
Technologie Pushlok
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  para  70 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 12
Nombre de ports - coupé 12
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise, violet, rose, turquoise
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 12
Caractéristiques mécaniques
Longueur de câble 150 m
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC
Polissage APC
Perte d’insertion, typique ≤ 0,4 dB
Réflectance, Typique > 65 dB (perte de retour optique)
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur SC
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 43 mm
Largeur 5,8 mm
Profondeur 154 mm
Poids 1,1 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 95 mm
Largeur du colis 770 mm
Profondeur du colis 770 mm
Unités par livraison 1/1

Port de connecteurs d'assemblage de câbles OptiTap® pour les terminaisons de drop de client

Coût d'installation faible et vitesse accrue d'interconnexion des clients

Disponible en version extrémité raccordée ou préconnectorisé avec connecteur multifibres OptiTip®

Flexibilité de design et simplicité des stocks

Boîtiers soudés par ultrasons

Élimine les risques d'intrusion d'eau et empêche toute intrusion indésirable sur le terrain

Connecteurs polis terminés en usine

Élimine les pertes associées aux épissures par fusion excessives

Câble MiniXtend®

Optimisé pour le soufflage et idéal pour une utilisation dans des micro-conduites