text.skipToContent text.skipToNavigation

MP-01040444SST0150M-N

Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité  4 Port, 150 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit MP-01040444SST0150M-N
Type de produit MultiPorts
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Oui
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Technologie Pushlok®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 4
Nombre de ports - coupé 4
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise, violet, rose, turquoise
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 4
Caractéristiques mécaniques
Longueur de câble 150 m
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC
Polissage APC
Perte d’insertion, typique ≤ 0,4 dB
Réflectance, Typique > 65 dB (perte de retour optique)
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur SC
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 26 mm
Largeur 2,9 mm
Profondeur 108 mm
Poids 0,3 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 95 mm
Largeur du colis 770 mm
Profondeur du colis 770 mm
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications