MP-01080844SST0050M-N
Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité 8 Port, 50 m
Especificaciones generales
Número del producto | MP-01080844SST0050M-N |
Type de produit | MultiPorts |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
光缆类型端接的 | SST落线光缆 |
技术 | Pushlok |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Conception
Verrouillable | Non |
Nombre de fibres | 8 |
Nombre de ports - coupé | 8 |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise, violet, rose, turquoise |
Matériau du boîtier | Plastique |
Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 8 |
机械特性
Cable Length | 50 m |
Specifications - Connector A
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
插入损耗,典型 | ≤ 0.4 dB |
反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 3 mm |
宽度 | 3.4 mm |
深度 | 14 mm |
Weight | 0.7 kg |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 95 mm |
Shipping Width | 770 mm |
Shipping Depth | 770 mm |
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications