MP-01121244SST0100M-N
通用规范
产品编码 | MP-01121244SST0100M-N |
Type de produit | MultiPorts |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
Tipo de cabo de coto | Cabo drop SST |
Tecnologia | Pushlok® |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | IP 68 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
Conception
Verrouillable | Non |
Nombre de fibres | 12 |
Nombre de ports - coupé | 12 |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise, violet, rose, turquoise |
Matériau du boîtier | Plastique |
Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 12 |
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo | 100 m |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | SC |
Polida | APC |
Perda por inserção, típica | ≤ 0.4 dB |
Refletância, típica | > 65 dB (perda de retorno óptica) |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | SC |
Polida | APC |
Dimensões
Altura | 43 mm |
Largura | 5,8 mm |
Profundidade | 154 mm |
Peso | 1,68 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 95 mm |
Shipping Width | 770 mm |
Shipping Depth | 770 mm |
Portas com montagem de cabo com conector OptiTap® para terminação do cabo de assinante
Menor custo de instalação e aumento da velocidade de conexão do assinante
Disponível com coto ou pré-terminado com conector de múltiplas fibras OptiTip®
Flexibilidade de projeto e simplicidade de estoque
Carcaça soldada por ultrassom
Elimina o potencial de entrada de água e evita a entrada indesejada no campo
Conectores polidos terminados em fábrica
Elimina a perda associada ao excesso de emendas por fusão
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications