Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité

Le terminal OptiSheath® MultiPort est conçu pour être utilisé dans les réseaux d’accès à la fibre optique extérieurs. Ce terminal innovant offre une protection environnementale scellée et une connexion rapide et facile des câbles de dérivation d’abonnés, tout en augmentant la vitesse de déploiement. Sa fiabilité et sa flexibilité en font le choix idéal pour les terminaux de points d’accès réseau dans les déploiements FTTx (fibre jusqu’au x) et de réseaux d’accès. Le terminal à embranchement permet de regrouper les points d’accès des câbles en acheminant plusieurs embranchements de terminaux vers un seul point d’épissure. Cela augmente l’efficacité de la main-d’œuvre et réduit le temps d’installation global nécessaire pour connecter les clients aux réseaux FTTx.
Le terminal OptiSheath® MultiPort avec câble SST est spécialement conçu pour être installé dans des conduits, des gaines, sur des supports de câbles et dans des applications aériennes. Le câble SST offre une résistance exceptionnelle à l’écrasement.
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
MP-01040444SST0050M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01040444SST0100M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01040444SST0150M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01040444SST0200M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01080844SST0050M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01080844SST0100M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01080844SST0150M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01080844SST0200M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01121244SST0050M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01121244SST0100M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01121244SST0150M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité | |
MP-01121244SST0200M-N | Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité |