text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 1x16

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris clair, RAL 7035
Type de protecteurs d'épissure Non disponible
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 0
Nombre de protecteurs d'épissure 1
Dimensions
Hauteur 10 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 1
Contenu du colis 5
Unités par livraison 5/1