text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100083754

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 1-Pas, Bi-Zone, 6+6 Fusion

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100083754
Marque BPEO
Type de produit K7 Plateau / Cassettes
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Plateau d'épissures
Catégorie de cassette d'épissure Pour la fibre à flexion optimisée G.657
Nombre de cassettes d'épissure 1
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 12 cassettes (1 corps + 1 couvercle)
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 0
Unités par livraison 1/1