text.skipToContent text.skipToNavigation

K7-2SLOT-1x4-SCA-1M

Cassette d'épissure K7  1 slot, coupleur/splitter 1x4, SHC

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit K7-2SLOT-1x4-SCA-1M
Marque BPEO
Type de produit Cassette pour épissures
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Splitters plateau
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris
Dimensions
Hauteur 10 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 1
Contenu du colis cassette with splitter