text.skipToContent text.skipToNavigation

N502126A

Cassette d'épissure K7  Cassette d'épissure K7

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N502126A
Marque BPEO
Type de produit Cassettes
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Catégorie de cassette d'épissure Rayon de courbure standard G652D
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Dimensions
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton