N541248A
Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 4 Fusion, 2 Splitters 7x4mm
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | N541248A |
Marque | BPEO |
Type de produit | K7 Plateau / Cassettes |
Normes
Normes de fibre | G.652 / G.657 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Type de cassette d'épissure | Plateau multifonction |
Catégorie de cassette d'épissure | Rayon de courbure standard G652D |
Nombre de cassettes d'épissure | 1 |
Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, monofibre |
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse | 0 |
Capacité de cassette d'épissure monofibre | 4 |
Nombre de protecteurs d'épissure | 4 |
Dimensions
Hauteur | 5 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | 20 |
Méthode d'emballage | Carton |
Capacité du module | 0 |
Unités par livraison | 20/1 |