N541274A
Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 12 ANT, Splitter 4x4mm
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | N541274A |
Marque | BPEO |
Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
Normes de fibre | G.652 / G.657 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
Couleur | Gris clair, RAL 7035 |
Type de protecteurs d'épissure | Protection d'épissure à sertir |
Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 |
Dimensions
Hauteur | 5 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 20/1 |
Code du produit | N541274A |