N541276A
Cassette d'épissure K7 Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 1x32 fibres nues
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | N541276A |
| Marque | BPEO |
| Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
| Normes de fibre | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Couleur | Gris clair, RAL 7035 |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 16 |
Dimensions
| Hauteur | 10 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Code du produit | N541276A |
| Unités par livraison | 10/1 |