text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R230

MAX - cassette d'épissure  Cassette SE avec 1 splitter 1x2, noir

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Système MAX
Type de cassette d'épissure MAX Plateau d'épissures
Type de protecteurs d'épissure Non disponible
Dimensions
Hauteur 10 mm
Largeur 155 mm
Profondeur 105 mm
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 30 mm
Largeur du colis 170 mm
Profondeur du colis 115 mm