text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R97

MAX - cassette d'épissure  MAX - cassette d'épissure

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre maximum de fibres 2
Système MAX
Type de cassette d'épissure MAX Plateau d'épissures
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Dimensions
Hauteur 10 mm
Largeur 155 mm
Profondeur 105 mm
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Hauteur du colis 30 mm
Largeur du colis 170 mm
Profondeur du colis 115 mm
Unités par livraison 1/1