text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-003901Q4Z80ZZ001.5M

Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, ClearCurve,SC UPC Simplex,Standard color, Easy strip,1.5 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KIT12-003901Q4Z80ZZ001.5M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Turquoise
Polarité Droit, TIA-568 Type-A
Fibres par port 4
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 1500 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0,9 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Specifications - Connector A
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Type de connecteur Pas de connecteur
Type de boot Simplex
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur SC UPC simplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 1,5 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm