KIT12-001901G4Z31AA001M
Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail
General Specifications
Product Number | KIT12-001901G4Z31AA001M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Type d'assemblage de câble | Monofibre |
Type de câble | Serré |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
Plage de température, stockage | -10 °C to 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Classique |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande | 1500 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | Z |
Performance Option Code | 25 |
Fiber Category | OS2 |
Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fiber Name | Bend-Improved Single-mode (OS2) |
Maximum Attenuation | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Fiber Compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1 |
Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
PMD Link Design Value | ≤ 0.04 ps/√km |
PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector B
Polissage | APC |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Type de connecteur | E2000 |
Matériau de la férule | Céramique |
Type de boot | Individuel |
Dimensions
Longueur | 1 m |
Diamètre extérieur | 0,9 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Hauteur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |