001JBR-D2825A20
Câble rond avec technologie FastAccess™ A-DQ(ZM)2Y 1E9 G.657.A2 250
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | 001JBR-D2825A20 |
| Méthodes d'installation | aérien, Drop, Fourreaux et conduites |
| Type de câble | Serré |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZM)2Y |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -20 °C - 85 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - FOC - Year - A-DQ(ZM)2Y 1ClearCurve® LBL G.652.D & G.657.A2/B2 |
| Nombre de fibres | 1 |
| Couleur de la structure du monotube | Naturel |
| Diamètre externe des tubes | 0,9 mm |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
| Code couleur fibres | Naturel |
| Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
| Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 2000 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 410 N |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 60 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | J |
| Code d'option de performance | 25 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Dimensions
| Poids du câble | 18,4 kg/km |
Technologie Fast Access™
Permet de gagner du temps et de réduire la complexité
No special tools
Facilité d'utilisation
Compatibilité ascendante
Permet une connectorisation et une épissure rapides
Diélectrique
Élimine les exigences de liaison et de mise à la terre
Conception robuste et compacte
Facilite la manipulation et l'installation