072ZM4-T3E49ADE
Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™ 72 OptiSheath (6x12), G.657.A1 190
Spécifications générales
| Référence du produit | 072ZM4-T3E49ADE |
| Méthodes d'installation | Microconduite |
| Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | G.652.D/G.657.A1 |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -30 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 2x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number |
| Porteur central | Diélectrique |
| Nombre de fibres | 72 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 5 mm |
| Diamètre externe des tubes | 1,1 mm |
| Nombre de tubes actifs | 6 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 6 |
| Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
| Code couleur fibres | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
| Nombre de fibres par tube | 12 |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur | 500 N/10 cm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 350 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 4,5 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 180 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 136 mm |
| Diamètre minimal de la conduite | 6 mm |
| Optimal Duct Size | 8 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 49 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Monomode (OS2) / 190 µm |
| Nom de la fibre | Contour™ Fibre Optique |
| Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18,6 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23,7 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
| Poids du câble | 19 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Diamètre extérieur réduit
Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites
Compact et léger
Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
Identification facile des tubes et des fibres