text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-UNICAM-PFC

Kit d'installation Haute performance UniCam®  compatible LC, SC et ST®

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto TKT-UNICAM-PFC
Código EAN 4042673619444
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Compatibilidad Compatible con LC, SC y ST®
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Altura 48,26 cm
Ancho 35,56 cm
Profundidad 19,69 cm
Peso 3,9 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools
Unidades por entrega 1/1
Termina las fibras monomodo y multimodo
Varias opciones de instalación
Conveniente maletín de transporte
Minimiza el tiempo de configuración y desconexión
Señal visual de retroalimentación (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmación de terminación
Conector UniCam® de cortadora plana (FBC-007)
Rendimiento superior de cortadora