Evolv® Protections pour Terminaux
La technologie de connecteurs renforcés Pushlok® permet d’utiliser des terminaux plus petits pour que les réseaux FTTx aillent encore plus loin. Conçu pour une utilisation dans presque tous les environnements de réseau d’accès, le terminal est suffisamment petit pour être placé dans des chambres de tirage ou armoires de rue existantes où l’espace est essentiel, sur des façades ou en aérien (fixation sur poteau ou en aérien). Un design plus discret facilite l’adoption par l’utilisateur pour des applications en façade.
Pour une sécurité et une protection supplémentaires, quatre protections Evolv sont disponibles pour les terminaux avec une seule série de ports et les terminaux avec deux séries de ports.