CTX-CAB-F2209NNRNB
Armoire avec accès avant Centrix® Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTX-CAB-F2209NNRNB |
| Type de produit | Centrix |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Préconnectorisé | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Direction d'entrée de câble | Droite |
Dimensions
| Hauteur | 2400 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Poids | 105 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 40 U |
| Poids à l'expédition | 145 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
Tous (or tout) accès frontal
40 unités de rack
Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²
Gestion intégrée des cordons
Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis
Fonction d'installation rapide pour les boîtiers
Emballage plat/pack pour un transport facile
5 plaques de montage pour câbles inclus
10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus
Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)