text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2212PGRAN

Armoire avec accès avant Centrix®  Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, assemblée

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTX-CAB-F2212PGRAN
Type de produit Centrix
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Direction d'entrée de câble Droite 
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Largeur 1200 mm
Profondeur 300 mm
Poids 150 kg
Informations pour commander
Encombrement 40 U
Poids à l'expédition 170 kg
Unités par livraison 1/1
All front access

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Integrated DUAL patch cord management for equipment IC's

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment
5 cable strain relief plates included
20 numbered cable routing hubs included

Extendable to interconnect to up to 3 adjacent equipment racks in a 'QUAD configuration' using the Overlength Management cabinet

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Gestion intégrée des cordons

Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis

Fonction d'installation rapide pour les boîtiers

Emballage plat/pack pour un transport facile

5 plaques de montage pour câbles inclus

10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus

Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)