text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB2F2209SGBAB

Armoire avec accès avant Centrix®  Armoire double, H2200 x L900 x P600, gauche et droite, dos à dos, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTX-CAB2F2209SGBAB
Type de produit Centrix
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Direction d'entrée de câble Gauche, Droite 
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 300 mm
Poids 165 kg
Informations pour commander
Encombrement 80 U
Poids à l'expédition 200 kg
Unités par livraison 1/1

Back-to-back configuration

80 rack units
Supports 8.640 LC or 5.760 SC ports per cabinet on 0,54 m²

Gestion intégrée des cordons

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment

10 cable strain relief plates included

20 numbered cable routing hubs included

Extendable to quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Gestion intégrée des cordons

Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis

Fonction d'installation rapide pour les boîtiers

Emballage plat/pack pour un transport facile

5 plaques de montage pour câbles inclus

10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus

Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)