CTX-CAB2F2218PGBNB
Armoire avec accès avant Centrix® Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion des cordons de raccordement centrée, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
General Specifications
| Product Number | CTX-CAB2F2218PGBNB |
| Type de produit | Centrix |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Préconnectorisé | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Direction d'entrée de câble | Latéral |
Dimensions
| Hauteur | 2400 mm |
| Largeur | 1800 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Poids | 180 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 80 U |
| Poids à l'expédition | 220 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
Side-by-Side configuration
All front access
80 rack units
Supports 8.640 LC or 5.760 SC ports per cabinet on 0,54 m²
Integrated patch cord management
Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Flat pack for easy transport
10 cable strain relief plates included
20 numbered cable routing hubs included
Extendable to quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)