CXL-CAB-F2209PGLABC
Systeme Centrix™ XL Systeme Centrix™ XL
Spécifications générales
| Référence du produit | CXL-CAB-F2209PGLABC |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Préconnectorisé | Non |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 2200 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 300 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 40 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Fonctionnalité d'installation rapide pour les boîtiers Centrix
Réduction du temps d'installation et de la main-d'œuvre
Protection totale grâce à des portes longues et des parois latérales disponibles
Sécurité renforcée et meilleure protection des fibres
Version avec profilé inférieur disponible
Acheminement flexible des câbles d'alimentation par le bas
Entrée de câbles à gauche, à droite ou des deux côtés (version à épissure, sans section de raccordement)
S'adapte à différentes orientations et configurations des câbles d'alimentation