CXL-CAB-F221ANNLABC
Systeme Centrix™ XL Systeme Centrix™ XL
| Référence du produit | CXL-CAB-F221ANNLABC |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Préconnectorisé | Non |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Hauteur | 2200 mm |
| Largeur | 1050 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Encombrement | 40 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Haute densité facile à gérer
Jusqu’à 18 300 ports/m² (5 760 ports LC par châssis) avec accès frontal complet, optimisant l’espace et l’organisation dans les environnements denses
Architecture évolutive
Les boîtiers modulaires 19 pouces avec cassettes, compatibles avec diverses options de raccordement et dispositifs optiques passifs, offrent une grande flexibilité et facilitent l’extension du réseau
Gestion avancée des cordons de raccordement
Les boucles de gravité avec câbles de 4 m, concentrateurs de gestion et goulottes inférieures assurent un acheminement soigné et évitent l’encombrement des câbles
Sécurité renforcée
Protection totale contre tout accès non autorisé, avec des entrées de câbles d'alimentation de haut en bas pour une grande souplesse d'installation