text.skipToContent text.skipToNavigation

POC-221ANNLC-4A576B3C

Systeme Centrix™ XL  Systeme Centrix™ XL

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit POC-221ANNLC-4A576B3C
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre de ports 5760
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Largeur 1050 mm
Profondeur 300 mm
Informations pour commander
Encombrement 40 U
Unités par livraison 1/1

Fonctionnalité d'installation rapide pour les boîtiers Centrix

Réduction du temps d'installation et de la main-d'œuvre

Protection totale grâce à des portes longues et des parois latérales disponibles

Sécurité renforcée et meilleure protection des fibres

Version avec profilé inférieur disponible

Acheminement flexible des câbles d'alimentation par le bas

Entrée de câbles à gauche, à droite ou des deux côtés (version à épissure, sans section de raccordement)

S'adapte à différentes orientations et configurations des câbles d'alimentation