FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW
Armoire de distribution Fast Acces Network L, jusqu'à 60 conduits, pour système MAX, avec poignée RC2, 60x7/10/12
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW |
| Marque | FAN - Fast Access Network |
| Type de produit | Armoires FTTx |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | RC 2 conformément à la norme DIN EN 1630 |
| Critères de conception et de test | IP54 |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Type de cassette d'épissure | MAX Plateau d'épissures |
| Matériau du boîtier | Polyester en fibre de verre renforcée |
| Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 60 |
| Entrée de câble | Du bas |
| Capacité d'épissure | 1728 |
| Type de boîtier | Armoires FTTx |
| Couleur de l'armoire | Gris |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, sertissage |
| Nombre de ports | 60 |
| Stockage de fibres | Sur demande |
| Plateaux préinstallés | 0 |
| Nombre maximum de plateaux | 144 SC / 72 SE |
| Décharge de tension - Câble d'alimentation | 3 conduites ou câbles de 13 - 15 mm |
| Décharge de tension - câble de distribution | 60 x 7 ou 10 ou 12 mm |
| Hauteur de plinthe | 1060 mm (400 mm au-dessus du sol) |
Dimensions
| Hauteur | 2060 mm |
| Largeur | 764 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Poids | 66 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover |
| Unités par livraison | 1/1 |