text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW

Répartiteur réseau Fast Access  our 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure ; plateaux d’épissure non fournis

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW
Marque FAN - Réseau à accès rapide
Type de produit Armoires FTTx
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Matériau du boîtier Polyester en fibre de verre renforcée
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 60
Entrée de câble Du bas
Capacité d'épissure 1728
Capacité des cassettes d'épissure 144
Type de boîtier Fast Access Network Distribution
Couleur de l'armoire Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Stockage de fibres Sur demande
Nombre maximum de plateaux 144 SC / 72 SE
Décharge de tension - Câble d'alimentation 3 conduites ou câbles de 13 - 15 mm
Décharge de tension - câble de distribution 60 x 7 mm, 10 mm ou 12 mm
Hauteur de plinthe 1060 mm (400 mm au-dessus du sol)
Nombre de conduites 60
Caractéristiques mécaniques
Poids de l'enveloppe de l'armoire 35 kg
Dimensions
Hauteur 2060 mm
Largeur 764 mm
Profondeur 320 mm
Poids 66 kg
Informations pour commander
Inclus dans l’emballage Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover
Poids à l'expédition 73 kg
Unités par livraison 1/1