text.skipToContent text.skipToNavigation

Répartiteur réseau Fast Access

Le distributeur Fast Access Network est un composant essentiel du réseau FTTH avec tubes et mini-câbles. Il permet de répartir les fibres du câble principal (HK) vers de nombreux câbles de connexion ou de dérivation (VzK) des clients et de les gérer. Toutes les connexions sont épissées. L'utilisation de connecteurs n'est pas prévue.

Le NVT peut être utilisé pour des architectures P2P ou P2MP. Tous les répartiteurs avec un rapport de répartition jusqu'à 1:32, ainsi que les filtres WDM, peuvent être intégrés dans les cassettes.

Le boîtier est léger et modulaire. Les pièces individuelles telles que les panneaux latéraux, le toit ou les portes peuvent être facilement remplacées pendant le fonctionnement. Au niveau du sol, le distributeur dispose d'un point de rupture prédéterminé.

Nombre de conduites
Contenu du colis Sans plateaux d’épissures
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW Répartiteur réseau Fast Access, our 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure ; plateaux d’épissure non fournis
FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non fournis
FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non fournis
FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW Répartiteur réseau Fast Access, pour 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure ; plateaux d’épissure non inclus
FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pour jusqu’à 144 emplacements de plateaux d’épissure, plateaux d’épissure non inclus