text.skipToContent text.skipToNavigation

POU-2209NNLHI-4A72B3C

Système Unisub HD  Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à gauche, décharge de traction horizontale, interconnexion, 10 x Unisub HD 4U, 72 ports LC APC, sertissage

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number POU-2209NNLHI-4A72B3C
Type de produit Armoire
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Direction d'entrée de câble Gauche 
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre de ports 2880
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 350 mm
Informations pour commander
Encombrement 42 U
Unités par livraison 1/1

Design de la densité

Offre jusqu’à 12 800 ports/m², avec des armoires simples ou doubles dotées d’un accès entièrement frontal dans des boîtiers métalliques

Boîtiers de pigtail pré-assemblés

Disponible en configurations 1U, 2U, 3U et 4U (jusqu'à 384 ports LC), préchargé avec des adaptateurs, des pigtails et des plateaux d’épissures

Déploiement flexible

Prend en charge les configurations d'épissure, de dérivation, de pré-raccordement et de dispositifs optiques passifs

Gestion de câbles efficace

Les boucles « Gravity » avec des cordons de raccordement de 4 mètres et pouvant comporter jusqu'à 11 concentrateurs de câbles simplifient l'acheminement