UR-2209NNRHI
Système Unisub HD 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à droite, décharge de traction horizontale, interconnexion
Spécifications générales
| Référence du produit | UR-2209NNRHI |
| Type de produit | Armoire |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Préconnectorisé | Non |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Direction d'entrée de câble | Droite |
Dimensions
| Hauteur | 2200 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 350 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 42 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Design de la densité
Offre jusqu’à 12 800 ports/m², avec des armoires simples ou doubles dotées d’un accès entièrement frontal dans des boîtiers métalliques
Boîtiers de pigtail pré-assemblés
Disponible en configurations 1U, 2U, 3U et 4U (jusqu'à 384 ports LC), préchargé avec des adaptateurs, des pigtails et des plateaux d’épissures
Déploiement flexible
Prend en charge les configurations d'épissure, de dérivation, de pré-raccordement et de dispositifs optiques passifs
Gestion de câbles efficace
Les boucles « Gravity » avec des cordons de raccordement de 4 mètres et pouvant comporter jusqu'à 11 concentrateurs de câbles simplifient l'acheminement