text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-S1U

Centrix™ Empty Housings  1U, for up to 3 Centrix cassettes

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTX-S1U
Type de produit Boîtiers
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 44,5 mm
Largeur 310 mm
Profondeur 254 mm
Poids 2,15 kg
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Poids à l'expédition 1,7 kg
Hauteur du colis 55 mm
Largeur du colis 530 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1

Permet le routage de câbles dans les deux sens (gauche et droite)

Fonctionnalité de montage rapide pour les armoires Centrix

Profondeur de 300 mm pour une installation dans des armoires d'opérateurs

Le boîtier accepte 12 cassettes contenant jusqu'à 432 ports LC, 288 SC ou 144 LSH en fibre simple ou des composants optiques (Splitter, WDM ou Plug & Play™).
Les équerres de fixation pour les armoires de 19« sont incluses dans la livraison with « Les équerres de fixation pour les armoires de 19 », 21« et 23 » peuvent être commandées en option