CTX-S4U
Centrix® Boîtiers vides 4U, pour jusqu'à 12 cassettes Centrix
Especificações gerais
| Número do produto | CTX-S4U |
| Type de produit | Boîtiers |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 178 mm |
| Largeur | 310 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Poids | 3,2 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 4 U |
| Poids à l'expédition | 3,2 kg |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Largeur du colis | 520 mm |
| Profondeur du colis | 265 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Permet le routage de câbles dans les deux sens (gauche et droite)
Fonctionnalité de montage rapide pour les armoires Centrix
Profondeur de 300 mm pour une installation dans des armoires d'opérateurs
Le boîtier accepte 12 cassettes contenant jusqu'à 432 ports LC, 288 SC ou 144 LSH en fibre simple ou des composants optiques (Splitter, WDM ou Plug & Play™).
Les équerres de fixation pour les armoires de 19« sont incluses dans la livraison with « Les équerres de fixation pour les armoires de 19 », 21« et 23 » peuvent être commandées en option