text.skipToContent text.skipToNavigation

CL1E4P48-A9-2RHT00

Module Centrix® XL  1U, 3 cassettes, 48 adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection thermorétractable

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CL1E4P48-A9-2RHT00
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur 
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de montage Montage en baie 
Application Bureau central,  Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de pigtail 900 µm
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Nombre de ports 144
Code couleur Standard Telcordia
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC UPC
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 45 mm
Largeur 514 mm
Profondeur 290 mm
Poids 4,2 kg
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Poids à l'expédition 4,5 kg
Hauteur du colis 55 mm
Largeur du colis 550 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1