text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-OPE-1-24-24VM

EDGE™ RC Enclosures  EDGE™ RC Enclosures

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto RXD-OPE-1-24-24VM
Type de produit Châssis et gestionnaires de câbles
Environnement Intérieur
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en baie,  Montage mural 
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Non
Nombre maximum de fibres 288
Matériau du boîtier Métal
Capacité de fibre de l'armoire 6912
Capacité maximale de fibres 6912
Nombre de portes 1
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Direction d'entrée de câble Haut
Configuration du connecteur MTP®
Type de boîtier EDGE™ HD
Couleur Blanc
Dimensions
Hauteur 1024 mm
Largeur 447 mm
Profondeur 396 mm
Poids 34 kg
Dimensions du colis
Largeur 505 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions
Poids à l'expédition 34 kg
Hauteur du colis 1130 mm
Largeur du colis 504,82 mm
Profondeur du colis 541 mm
Unités par livraison 1/1
MTP Based Interconnect Capacity of 3456 Fibers
Removable top and bottom cover plates and splice tray holder bracket provide enhanced accessibility
Easy access to the top of the enclosure with laced fabric cable entry area
Cable assembly installation with fast and simple cable retention clips. No cable entry kits required
Patch Trays are optimized for use with the Rapid Connect Assemblies
Simplified installation processes for enhanced time savings
Locking option for additional security