E801-UM05E6Q-06
Tiroirs équipés EDGE8® EDGE8-01U avec 6 modules multimodes
Especificações gerais
| Número do produto | E801-UM05E6Q-06 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie de fibre optique | Multimode |
| Type d'accès | Accès frontal et arrière coulissant |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
| Marque | EDGE8 |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de modules | 12 |
| Entrée de câble | Entrée latérale avec brosse |
| Nombre de panneaux | 12 |
| Couleur Boîtier | Argent |
| Couleur | Argent |
| Type de panneau ou de cassette | EDGE8 |
| Type de panneau ou de module | EDGE8 |
| Capacité en fibre | 96 |
| position de verrouillage | Arrière |
Dimensions
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 432 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | EDGE8® Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |