text.skipToContent text.skipToNavigation

E801-UM05E6Q-12

Tiroirs équipés EDGE8®  EDGE8-01U avec 12 modules multimodes

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number E801-UM05E6Q-12
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique Multimode
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Marque EDGE8®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 12
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux 12
Couleur Boîtier Argent
Couleur Argent
Type de panneau ou de cassette EDGE8®
Type de panneau ou de module EDGE8®
Capacité en fibre 96
position de verrouillage Arrière
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 432 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE8® Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label