E802-UM05E6Q-18
Tiroirs équipés EDGE8® EDGE8-02U avec 18 modules multimodes
General Specifications
Product Number | E802-UM05E6Q-18 |
Type de produit | Matériel de fibre optique |
Environnement | Intérieur |
Catégorie de fibre optique | Multimode |
Type d'accès | Accès frontal et arrière coulissant |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Marque | EDGE8® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Verrouillable | Oui |
Nombre de modules | 36 |
Entrée de câble | Entrée latérale avec brosse |
Nombre de panneaux | 36 |
Couleur Boîtier | Argent |
Couleur | Argent |
Type de panneau ou de cassette | EDGE8® |
Type de panneau ou de module | EDGE8® |
Capacité en fibre | 288 |
Dimensions
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 432 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |