text.skipToContent text.skipToNavigation

E804-UM05E6Q-36

Tiroirs équipés EDGE8®  EDGE8-04U avec 36 modules multimodes

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number E804-UM05E6Q-36
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique Multimode
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Marque EDGE8
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 72
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux 72
Couleur Boîtier Argent
Couleur Argent
Type de panneau ou de cassette EDGE8
Type de panneau ou de module EDGE8
Capacité en fibre 576
position de verrouillage Arrière
Dimensions
Hauteur 177 mm
Largeur 432 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE8® Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label