text.skipToContent text.skipToNavigation

E81S-UM05E6Q-18

Tiroirs équipés EDGE8®  EDGE8-01U-SP avec 18 modules multimodes

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number E81S-UM05E6Q-18
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique Multimode
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Marque EDGE8
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 18
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux 18
Couleur Boîtier Argent
Couleur Argent
Type de panneau ou de cassette EDGE8
Type de panneau ou de module EDGE8
Capacité en fibre 144
position de verrouillage Arrière
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 432 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE8® Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label