EDGE8™ Preloaded Housing
Capacité de fibre
Nombre de tiroirs
Catégorie de fibre
Nombre de modules
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| E801-UM04E8G-06 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-01U with 6 Single-mode Modules | |
| E801-UM04E8G-12 | Tiroirs équipés EDGE8®, EDGE8-01U avec 12 modules monomodes | |
| E801-UM05E6Q-06 | Tiroirs équipés EDGE8®, EDGE8-01U avec 6 modules multimodes | |
| E801-UM05E6Q-12 | Tiroirs équipés EDGE8®, EDGE8-01U avec 12 modules multimodes | |
| E802-UM04E8G-18 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-02U with 18 Single-mode Modules | |
| E802-UM04E8G-36 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-02U with 36 Single-mode Modules | |
| E802-UM05E6Q-18 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-02U with 18 Multimode Modules | |
| E802-UM05E6Q-36 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-02U with 36 Multimode Modules | |
| E804-UM04E8G-36 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-04U with 36 Single-mode Modules | |
| E804-UM04E8G-72 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-04U with 72 Single-mode Modules | |
| E804-UM05E6Q-36 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-04U with 36 Multimode Modules | |
| E804-UM05E6Q-72 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-04U with 72 Multimode Modules | |
| E81S-UM04E8G-09 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-01U-SP with 9 Single-mode Modules | |
| E81S-UM04E8G-18 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-01U-SP with 18 Single-mode Modules | |
| E81S-UM05E6Q-09 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-01U-SP with 9 Multimode Modules | |
| E81S-UM05E6Q-18 | EDGE8™Preloaded Housing, EDGE8-01U-SP with 18 Multimode Modules |