Everon® LAN1 Fiber Housing
The Everon® LAN1 Fiber Housing family was designed for various applications in 19-racks and main distribution frames. The fixed or sliding housings can be equipped with industry common adapter types in different fiber categories and are suitable for direct field termination, fusion splicing with pigtails as well as preterminated solutions. The four back openings accommodate cable glands. Additional brackets for cable strain relief for FTTD/FTTO applications or U-Clips for Plug & Play™ and EDGE™ trunks can be mounted at the backside.
The space-optimized interior makes it easy to work with ongoing moves, adds and changes (MACs), thus reducing the risk of network disruptions.
Type d'adaptateur
Catégorie de fibre
Nombre de fibres
Couleur du tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
Type de connecteur A
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| LAN1-0872-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs et pigtails SC UPC, 8 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-1272-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs SC UPC (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-1272-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs et pigtails SC UPC, 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-12AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-12AD-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir | |
| LAN1-12AD-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-12AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-12AE-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 12 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12 modules Keystone en cuivre, noir | |
| LAN1-12AE-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-12AV-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir | |
| LAN1-12AV-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs violets LC duplex PC avec volets sur la gauche, 12 fibres, 1U, fibres multimode OM3/4, slots vides pour modules cuivre 12x Keystone, noir. | |
| LAN1-12AV-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC Duplex avec anti-poussière et de pigtails, 12 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-12E7-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, face avant équipée d'adaptateurs SC Duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-12E7-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-2472-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs SC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-2472-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC UPC, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-24AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets (version breakout) LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-24AD-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir | |
| LAN1-24AD-HYBRID-R-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC duplex avec volet anti-poussière (à droite), 24 Charges, 1U, Fibre multimode OM3/OM4, emplacements vides de 12x modules Keystone en cuivre, noir | |
| LAN1-24AD-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-24AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-24AE-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 24 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir | |
| LAN1-24AE-HYBRID-R-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière duplex à droite, 24 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir | |
| LAN1-24AE-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-24AV-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 24 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir | |
| LAN1-24AV-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs LC Duplex PC à obturateurs violets à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de 12x modules cuivre Keystone, noir | |
| LAN1-24AV-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-24E5-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets ST UPC (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-24E7-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets SC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-24E7-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets SC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-485C-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, chargé d'adaptateurs et de pigtails SC Simplex UPC, 48 Charges, 1U, fibre OS2 SM, paquet d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-486S-ADPT-B-FR | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs SC Simplex shuttered (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Single mode OS2, noir, pas de numérotation sur le panneau de bra | |
| LAN1-486S-PGTL-B-FR | Tiroir optique Everon® LAN1, chargé avec des adaptateurs SC Simplex APC (embout) et des épissures, 48 Fibres, 1U, fibre OS2 SM, paquet/pack d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir, pas de numérotation sur le panneau | |
| LAN1-4872-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs SCUPC (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, noir | |
| LAN1-4872-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs et d'épissures SCUPC, 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, pack d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-48AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-48AD-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC Duplex, 48 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir | |
| LAN1-48AD-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-48AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs avec volets LC UPC Duplex (version Breakout), 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-48AE-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, plateau d'épissure empilable, noir | |
| LAN1-48AE-HDHS-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 48 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non incl | |
| LAN1-48AE-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-48AV-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir | |
| LAN1-48AV-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 48 Fibres, 1U, Multimode OM4, pont d'épissures empilable, noir | |
| LAN1-48AV-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC PC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-48E7-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs double duplex SC (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-48E7-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec SC Duplex et épissures, 48 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, paquet d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-96AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets ST UPC (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-96AD-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir | |
| LAN1-96AD-HDCR-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour sertir, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-96AD-HDCR-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT à sertir, protections d'épissures non incluses, gris | |
| LAN1-96AD-HDHS-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-96AD-HDHS-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, gris | |
| LAN1-96AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, 96 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, équipé d'adaptateurs (version Breakout), noir | |
| LAN1-96AE-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, plateau d'épissure empilable, noir | |
| LAN1-96AE-HDCR-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimps, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-96AE-HDCR-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Cassettes à épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, MFT pour sertir, protecteurs non inclus, gris | |
| LAN1-96AE-HDHS-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-96AE-HDHS-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, g | |
| LAN1-96AV-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, pont d'épissures empilable, noir | |
| LAN1-96AV-HDCR-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, Cassette d'épissures MFT pour sertir, protecteurs non inclus, noir | |
| LAN1-96AV-HDHS-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, Cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir |