UHD-3L-726C-PBVH
Rack Unisub HD pour châssis 19 3U Gauche, 216 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -40 °C - 85 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | SC |
Polissage | APC |
Dimensions
Profondeur | 275 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Encombrement | 3 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire
Design robuste