text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-3R-4822-PBVD

Rack Unisub HD pour châssis 19  3U Droite, 144 Ports, LCA crimp, Grade B VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -40 °C  -  85 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage APC
Dimensions
Profondeur 275 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Encombrement 3 U
Unités par livraison 1/1

Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire

Design robuste